Valikko Haku

Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

Tuotekoodi:

1220749

45 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,777 €
50 - 99 6,4484 €
100 - 199 6,1061 €
200 + 5,4609 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

67,77 €

10 x 6,777 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10 x 1.0
Pultin pituus 6.0 mm
Loppuvoima 16.00 N
Kannan läpimitta 25.0 mm
Nupin korkeus 20.0 mm
Kokonaispituus 34.0 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M10 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä