Valikko Haku

Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

Tuotekoodi:

1220750

87 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,8591 €
50 - 99 6,5032 €
100 - 199 6,1746 €
200 + 5,5342 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

68,59 €

10 x 6,8591 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Pultin pituus 6.0 mm
Loppuvoima 16.00 N
Kannan läpimitta 25.0 mm
Nupin korkeus 20.0 mm
Kokonaispituus 34.0 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä