Valikko Haku

Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

Tuotekoodi:

1220754

31 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,2764 €
50 - 99 6,8013 €
100 - 199 6,4419 €
200 + 5,7851 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

72,76 €

10 x 7,2764 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Pultin pituus 7.0 mm
Loppuvoima 23.00 N
Kannan läpimitta 28.0 mm
Nupin korkeus 23.5 mm
Kokonaispituus 40.5 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä