Valikko Haku

Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

Tuotekoodi:

1220761

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,1749 €
50 - 99 6,8243 €
100 - 199 6,4736 €
200 + 5,7453 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

71,75 €

10 x 7,1749 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12 x 1.5
Pultin pituus 7.0 mm
Loppuvoima 23.00 N
Kannan läpimitta 28.0 mm
Nupin korkeus 23.5 mm
Kokonaispituus 40.5 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12 x 1,5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä