Valikko Haku

Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

Tuotekoodi:

1220765

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,3372 €
50 - 99 8,8717 €
100 - 199 8,4062 €
200 + 7,5133 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

93,37 €

10 x 9,3372 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16 x 1.5
Pultin pituus 10.0 mm
Loppuvoima 35.00 N
Kannan läpimitta 33.0 mm
Nupin korkeus 25.5 mm
Kokonaispituus 47.5 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M16 x 1,5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä