Valikko Haku

Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

Tuotekoodi:

1220767

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,3449 €
50 - 99 8,8749 €
100 - 199 8,4326 €
200 + 7,5457 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

93,45 €

10 x 9,3449 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16
Pultin pituus 10.0 mm
Loppuvoima 35.00 N
Kannan läpimitta 33.0 mm
Nupin korkeus 25.5 mm
Kokonaispituus 47.5 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M16

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä