Valikko Haku

Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0

Tuotekoodi:

1220773

19 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,8181 €
50 - 99 6,4758 €
100 - 199 6,1335 €
200 + 5,8919 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

68,18 €

10 x 6,8181 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8 x 1.0
Pultin pituus 5.0 mm
Loppuvoima 12.0 N
Kannan läpimitta 21.0 mm
Nupin korkeus 16.5 mm
Kokonaispituus 27.5 mm
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M8 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä