Määrä | Yksikköhinta |
---|
Kierrekoko | M10 x 1.0 |
---|---|
Pultin pituus | 6.0 mm |
Pultin pituus | 0.236 in |
Loppuvoima | 16.0 N |
Loppuvoima | 16.0 N |
Kannan läpimitta | 25.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.984 in |
Nupin korkeus | 20.0 mm |
Nupin korkeus | 0.787 in |
Kokonaispituus | 34.0 mm |
Kokonaispituus | 1.339 in |
Kahvan lukitustyyppi | Lukkiutuva |
Rungon kierrekoko | M10 x 1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.