Valikko Haku

Indeksointimäntä 28.0 mm M12

Tuotekoodi:

1220787

26 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,3783 €
50 - 99 8,8991 €
100 - 199 8,4336 €
200 + 8,0869 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

93,78 €

10 x 9,3783 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Pultin pituus 7.0 mm
Loppuvoima 23.0 N
Kannan läpimitta 28.0 mm
Nupin korkeus 23.5 mm
Kokonaispituus 40.5 mm
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä