Valikko Haku

Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

Tuotekoodi:

1220789

78 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,3783 €
50 - 99 8,8991 €
100 - 199 8,4336 €
200 + 7,5321 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

93,78 €

10 x 9,3783 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12 x 1.5
Pultin pituus 7.0 mm
Loppuvoima 23.0 N
Kannan läpimitta 28.0 mm
Nupin korkeus 23.5 mm
Kokonaispituus 40.5 mm
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä