Valikko Haku

Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

Tuotekoodi:

1220792

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 12,3082 €
50 - 99 11,6921 €
100 - 199 11,076 €
200 + 9,8795 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

123,08 €

10 x 12,3082 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16 x 1.5
Pultin pituus 10.0 mm
Loppuvoima 35.0 N
Kannan läpimitta 33.0 mm
Nupin korkeus 25.5 mm
Kokonaispituus 47.5 mm
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M16 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä