Valikko Haku

Indeksointimäntä 33.0 mm M16

Tuotekoodi:

1220795

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 12,1986 €
50 - 99 11,5962 €
100 - 199 10,9801 €
200 + 9,8036 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

121,99 €

10 x 12,1986 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16
Pultin pituus 10.0 mm
Loppuvoima 35.0 N
Kannan läpimitta 33.0 mm
Nupin korkeus 25.5 mm
Kokonaispituus 47.5 mm
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M16

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä