Valikko Haku

Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

Tuotekoodi:

1220797

18 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 12,1986 €
50 - 99 11,5962 €
100 - 199 10,9801 €
200 + 10,5419 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

121,99 €

10 x 12,1986 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16 x 1.5
Pultin pituus 10.0 mm
Loppuvoima 35.0 N
Kannan läpimitta 33.0 mm
Nupin korkeus 25.5 mm
Kokonaispituus 47.5 mm
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko 16 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä