Valikko Haku

Indeksointimäntä 18.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

Tuotekoodi:

1220802

43 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,8249 €
50 - 99 6,4759 €
100 - 199 6,127 €
200 + 5,4845 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

68,25 €

10 x 6,8249 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10 x 1.0
Pultin pituus 16.0 mm
Loppuvoima 24.00 N
Kannan läpimitta 18.0 mm
Kokonaispituus 42.5 mm
Rungon materiaali Teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä