Valikko Haku

Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

Tuotekoodi:

1220804

310 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 6,7067 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

67,07 €

10 x 6,7067 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8 x 1.0
Pultin pituus 16.0 mm
Loppuvoima 24.00 N
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kokonaispituus 40.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M10 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä