Valikko Haku

Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

Tuotekoodi:

1220806

65 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,3958 €
50 - 99 7,0225 €
100 - 199 6,6493 €
200 + 5,9312 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

73,96 €

10 x 7,3958 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12 x 1.5
Pultin pituus 20.0 mm
Loppuvoima 21.00 N
Kannan läpimitta 21.0 mm
Kokonaispituus 52.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä