Valikko Haku

Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

Tuotekoodi:

1220807

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,5158 €
50 - 99 8,1187 €
100 - 199 7,6806 €
200 + 6,8627 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

85,16 €

10 x 8,5158 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Pultin pituus 24.0 mm
Loppuvoima 22.00 N
Kannan läpimitta 21.0 mm
Kokonaispituus 59.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä