Valikko Haku

Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

Tuotekoodi:

1220812

235 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,6491 €
50 - 99 6,0572 €
100 - 199 5,7362 €
200 + 5,1619 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

66,49 €

10 x 6,6491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pultin pituus 13.5 mm
Loppuvoima 24.00 N
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kokonaispituus 43.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M8 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä