Valikko Haku

Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

Tuotekoodi:

1220813

210 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,9505 €
50 - 99 6,6015 €
100 - 199 6,2526 €
200 + 5,5823 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

69,51 €

10 x 6,9505 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Pultin pituus 13.5 mm
Loppuvoima 24.00 N
Kannan läpimitta 18.0 mm
Kokonaispituus 46.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M10 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä