Valikko Haku

Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

Tuotekoodi:

1220821

24 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,9744 €
50 - 99 6,6362 €
100 - 199 6,284 €
200 + 5,863 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

69,74 €

10 x 6,9744 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6 x 0.75
Pultin pituus 12.0 mm
Loppuvoima 12.00 N
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M6 x 0.75

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä