Valikko Haku

Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

Tuotekoodi:

1220823

18 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,2562 €
50 - 99 6,9002 €
100 - 199 6,5443 €
200 + 6,2674 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

72,56 €

10 x 7,2562 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8 x 1.0
Pultin pituus 16.0 mm
Loppuvoima 24.00 N
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kokonaispituus 39.5 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M8 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä