Valikko Haku

Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

Tuotekoodi:

1220825

66 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,4889 €
50 - 99 7,1193 €
100 - 199 6,7359 €
200 + 6,02 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

74,89 €

10 x 7,4889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pultin pituus 16.0 mm
Loppuvoima 24.00 N
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kokonaispituus 40.0 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M8 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä