Valikko Haku

Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

Tuotekoodi:

1220830

218 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 11,9947 €
50 - 99 11,3361 €
100 - 199 10,7337 €
200 + 9,6311 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

119,95 €

10 x 11,9947 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16 x 1.5
Pultin pituus 24.0 mm
Loppuvoima 22.00 N
Kannan läpimitta 25.0 mm
Kokonaispituus 63.5 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M16 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä