Valikko Haku

Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

Tuotekoodi:

1220831

235 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,5579 €
50 - 99 6,2294 €
100 - 199 5,8871 €
200 + 5,2446 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

65,58 €

10 x 6,5579 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Pultin pituus 10.0 mm
Loppuvoima 12.00 N
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kokonaispituus 32.5 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä