Valikko Haku

Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

Tuotekoodi:

1220832

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,7575 €
50 - 99 6,4106 €
100 - 199 6,0637 €
200 + 5,3976 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

67,58 €

10 x 6,7575 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6 x 0.75
Pultin pituus 10.0 mm
Loppuvoima 12.00 N
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kokonaispituus 32.5 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M6 x 0.75

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä