Valikko Haku

Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

Tuotekoodi:

1220836

98 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,496 €
50 - 99 7,0919 €
100 - 199 6,7085 €
200 + 6,0194 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

74,96 €

10 x 7,496 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Pultin pituus 13.5 mm
Loppuvoima 24.00 N
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kokonaispituus 43.5 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä