Valikko Haku

Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

Tuotekoodi:

1220838

152 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,5158 €
50 - 99 8,1187 €
100 - 199 7,6806 €
200 + 6,8799 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

85,16 €

10 x 8,5158 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Pultin pituus 17.0 mm
Loppuvoima 21.00 N
Kannan läpimitta 18.0 mm
Kokonaispituus 52.0 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä