Valikko Haku

Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

Tuotekoodi:

1220839

71 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,5346 €
50 - 99 8,8991 €
100 - 199 8,4336 €
200 + 7,5743 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

95,35 €

10 x 9,5346 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12 x 1.5
Pultin pituus 16.5 mm
Loppuvoima 21.00 N
Kannan läpimitta 21.0 mm
Kokonaispituus 55.0 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä