Valikko Haku

Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

Tuotekoodi:

1220841

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 12,2319 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

122,32 €

10 x 12,2319 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16 x 1.5
Pultin pituus 20.5 mm
Loppuvoima 22.00 N
Kannan läpimitta 25.0 mm
Kokonaispituus 68.0 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Valmis Matta
Koko materiaali Polyamidi
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutuva
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M16 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä