Valikko Haku

Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

Tuotekoodi:

491232

1028 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 14,6635 €
50 - 99 13,924 €
100 + 13,2128 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

73,32 €

5 x 14,6635 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12 x 1.5
Loppuvoima 25.00 N
Kannan läpimitta 25.0 mm
Kokonaispituus 45.0 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Valssattu teräs
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7318190090
Rungon kierrekoko M12 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä