Valikko Haku

Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Teräs Musta

Tuotekoodi:

491237

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 18,4895 €
50 - 99 17,565 €
100 + 16,6263 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

92,45 €

5 x 18,4895 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M16 x 1.5
Loppuvoima 30.00 N
Kannan läpimitta 31.0 mm
Kokonaispituus 77.0 mm
Valmis Matta
Koko materiaali Valssattu teräs
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7326909890
Rungon kierrekoko M16 x 1.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä