Valikko Haku

Indeksointimäntä 24.0 mm M12 x 1.75 Teräs Harmaa

Tuotekoodi:

497513

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 + 12,8421 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

64,21 €

5 x 12,8421 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12 x 1.75
Loppuvoima 9.00 N
Kannan läpimitta 24.0 mm
Kokonaispituus 39.4 mm
Rungon materiaali Sinkkiseos
Valmis Matta
Koko materiaali Teräs
Kahvan lukitustyyppi Lepoasento
Tullinimike 7318155290
Rungon kierrekoko M12 x 1.75

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä