Valikko Haku

Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Musta

Tuotekoodi:

497563

151 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 8,0809 €
100 - 199 7,9123 €
200 + 7,7589 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

161,62 €

20 x 8,0809 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pultin pituus 8.0 mm
Loppuvoima 7.0 N
Kannan läpimitta 17.5 mm
Nupin korkeus 18.5 mm
Kokonaispituus 26.5 mm
Valmis Jauhemaalattu musta
Koko materiaali Alumiini
Kahvan lukitustyyppi Lukkiutumaton
Tullinimike 7616999099
Rungon kierrekoko M10

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä