Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
5,8422 € - 6,3482 € 17 Varastossa
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Lukkiutumaton
17.5 mm
1.00 N
5,4716 € - 6,777 € 111 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
5,7851 € - 7,2764 € 31 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
7,5497 € - 9,5033 € 19 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.00 N
5,5185 € - 6,8591 € 540 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.00 N
6,4475 € - 8,0229 € 20 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
9,8795 € - 12,3082 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
5,0575 € - 6,3252 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
5,3279 € - 6,6216 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
6,8627 € - 8,5158 € Kysy toimitusaikaa täältä
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
5,4117 € - 6,7222 € 719 Varastossa
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
6,2214 € - 7,7217 € 313 Varastossa
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
9,6311 € - 11,9947 € 218 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
8,3091 € - 10,3367 € 8 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
6.00 N
11,7621 € - 13,0706 € 566 Varastossa
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Lukkiutumaton
21.0 mm
8.00 N
10,6242 € - 11,8153 € 566 Varastossa
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lukkiutumaton
18.2 mm
4.00 N
18,7227 € - 18,7227 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lukkiutumaton
18.2 mm
2.00 N
4,8363 € - 6,1473 € 329 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.00 N
5,5342 € - 6,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
7,3543 € - 7,3543 € 72 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 17.5 mm Alumiini Harmaa

497562

Hinta-alue
6,3482 € - 5,8422 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    8.1 mm
  • Loppuvoima
    7.00 N
  • Kannan läpimitta
    17.5 mm
  • Nupin korkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    26.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

1220746

Hinta-alue
6,777 € - 5,4716 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

1220754

Hinta-alue
7,2764 € - 5,7851 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

1220762

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5497 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 PA Musta

1220770

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5185 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

1220780

Hinta-alue
8,0229 € - 6,4475 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

1220792

Hinta-alue
12,3082 € - 9,8795 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

1220799

Hinta-alue
6,3252 € - 5,0575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 0.75
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

1220803

Hinta-alue
6,6216 € - 5,3279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

1220807

Hinta-alue
8,5158 € - 6,8627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

1220822

Hinta-alue
6,7222 € - 5,4117 €

Varastotasot
719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

1220826

Hinta-alue
7,7217 € - 6,2214 €

Varastotasot
313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

1220830

Hinta-alue
11,9947 € - 9,6311 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

1220840

Hinta-alue
10,3367 € - 8,3091 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Teräs Musta

491234

Hinta-alue
13,0706 € - 11,7621 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Teräs Harmaa

497510

Hinta-alue
11,8153 € - 10,6242 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Ruostumaton teräs Harmaa

497514

Hinta-alue
18,7227 € - 18,7227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 21.0 mm PA Musta

1220742

Hinta-alue
6,1473 € - 4,8363 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

1220750

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

1220758

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm