Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
4,8383 € - 6,041 € 59 Varastossa
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
6,7067 € - 6,7067 € 310 Varastossa
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
7,4904 € - 9,2837 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
6,2674 € - 7,2562 € 28 Varastossa
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
6,9146 € - 8,639 € 20 Varastossa
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
5,4609 € - 6,777 € 45 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,5835 € - 6,9861 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
7,5133 € - 9,3372 € 10 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,8919 € - 6,8181 € 19 Varastossa
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.0 N
7,2128 € - 9,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
9,8036 € - 12,1986 € 12 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
4,9299 € - 6,1198 € 755 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,4678 € - 6,7969 € 230 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
7,6914 € - 9,5974 € 18 Varastossa
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,5555 € - 6,9443 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
4,8202 € - 5,9829 € 233 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.00 N
5,5403 € - 6,9001 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,7453 € - 7,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
8,0003 € - 9,3449 € 13 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
6,4305 € - 7,9955 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

1220800

Hinta-alue
6,041 € - 4,8383 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

1220804

Hinta-alue
6,7067 € - 6,7067 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

1220808

Hinta-alue
9,2837 € - 7,4904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

1220823

Hinta-alue
7,2562 € - 6,2674 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

1220827

Hinta-alue
8,639 € - 6,9146 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

1220749

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

1220757

Hinta-alue
6,9861 € - 5,5835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

1220765

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5133 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0

1220773

Hinta-alue
6,8181 € - 5,8919 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

1220785

Hinta-alue
9,0026 € - 7,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16

1220795

Hinta-alue
12,1986 € - 9,8036 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

1220811

Hinta-alue
6,1198 € - 4,9299 €

Varastotasot
755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

1220815

Hinta-alue
6,7969 € - 5,4678 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 PA Musta

1220819

Hinta-alue
9,5974 € - 7,6914 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

1220834

Hinta-alue
6,9443 € - 5,5555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

1220745

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

1220753

Hinta-alue
6,9001 € - 5,5403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

1220761

Hinta-alue
7,1749 € - 5,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

1220769

Hinta-alue
9,3449 € - 8,0003 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

1220779

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm