Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5708 € - 12,2534 € | 20 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,6031 € - 6,5525 € | 10 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
5,4285 € - 6,7432 € | 12 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,882 € - 8,5158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
5,3454 € - 6,6805 € | 336 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,2778 € - 7,7901 € | 10 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
4,8202 € - 5,9829 € | 233 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
5,5403 € - 6,9001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
5,7453 € - 7,1749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,0003 € - 9,3449 € | 13 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,4305 € - 7,9955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,5321 € - 9,3783 € | 78 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
4,866 € - 6,0687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
5,5823 € - 6,9505 € | 210 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,068 € - 7,7782 € | 49 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,3976 € - 6,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,0194 € - 7,496 € | 98 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
12,6305 € - 12,6305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
||
4,8202 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
5,5257 € - 6,8591 € | 27 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.