Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Reikien määrä | Asennustapa | Auki/Kiinni | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,651 € - 24,4672 € | 50 Varastossa |
|
|
4
|
Ruuvi
|
Avoin
|
||
23,3979 € - 49,1356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
4
|
Ruuvi
|
Avoin
|
||
16,8262 € - 35,3351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0
|
Through Hole
|
Avoin
|
||
29,9011 € - 62,7924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6
|
Weld
|
Avoin
|
||
51,4781 € - 51,4781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Avoin
|
||
550037 | 32,4613 € - 68,1688 € | 36 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
21,868 € - 48,2128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
25,7041 € - 56,7132 € | 485 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
16,6482 € - 34,9613 € | 220 Varastossa |
|
|
2
|
Ruuvi
|
Avoin
|
||
9,1456 € - 19,2057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
4
|
Ruuvi
|
Avoin
|
||
33,0363 € - 69,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
4
|
Through Hole
|
Avoin
|
||
33,0363 € - 69,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
6
|
Through Hole
|
Avoin
|
||
57,242 € - 120,2083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
8
|
Through Hole
|
Avoin
|
||
18,1132 € - 25,3584 € | 46 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Ruuvi
|
|
||
23,8994 € - 50,1887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Ruuvi
|
|
||
59,4035 € - 124,7474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
14,2706 € - 29,9683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Ruuvi
|
|
||
16,5916 € - 34,8423 € | 32 Varastossa |
|
|
|
Ruuvi
|
|
||
14,2706 € - 29,9683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Ruuvi
|
|
||
22,7389 € - 47,7517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Ruuvi
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.