Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.
Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.
Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,6214 € - 29,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
3,4828 € - 4,876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
|
||
2,9153 € - 4,0815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
|
||
18,6608 € - 34,8792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
9,0223 € - 67,54 € | 39 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
9,0223 € - 67,54 € | 118 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
9,0223 € - 67,54 € | 84 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | 44 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
18,6608 € - 34,8792 € | 99 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
18,6608 € - 26,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | 14 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | 19 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | 50 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
9,0223 € - 67,54 € | 38 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
10,7337 € - 20,074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
10,7337 € - 20,074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
4,267 € - 5,9739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.