Valikko Haku

Erikoissinetti 6.4 mm 4.5 mm 2.1 mm Sealon Harmaa

Tämä pyöreä Sealon-tiiviste on harmaa erikoiskäyttöön tarkoitettu turvasinetti.
Tuotekoodi:

152010000226

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0779 €
1000 + 0,056 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

38,95 €

500 x 0,0779 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 6.4 mm
B 9.0 mm
C 6.6 mm
Tyyppi 1
Materiaali Sealon
Väri Harmaa
Muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä