Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,3162 € |
500 - 999 | 0,2957 € |
1000 + | 0,2272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vastakappaleen kierteen pituus | 40.0 mm |
---|---|
Vastakappaleen kierteen pituus | 1.575 in |
Kierteen pituus | 48.0 mm |
Kierteen pituus | 1.89 in |
Kierrekoko | M6 |
Väri | Musta |
Materiaali | Nailon |
Kannan läpimitta | 16.0 mm |
Kannan läpimitta | 0.63 in |
Kannan korkeus | 3.0 mm |
Kannan korkeus | 0.118 in |
Kierrestandardi | Metrinen |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Avaintyyppi | Urallinen kanta |
Kannan tyyppi | Pyöreäpäinen |
Ruuvityyppi | Kirjaruuvi - Uros |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa