Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1602 € - 0,4033 € | 8 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
|
|
||
0,1861 € - 0,6037 € | 42 Varastossa |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
|
|
||
0,1478 € - 0,4772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
|
|
||
0,1602 € - 0,4033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
|
|
||
0,1356 € - 0,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1355 € - 0,1752 € | 7000 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
|
|
||
0,0794 € - 0,1258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
|
|
||
0,0694 € - 0,1096 € | 175 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
|
|
||
0,1025 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
|
|
||
0,1779 € - 0,2327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
|
|
||
0,1779 € - 0,2327 € | 60 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
|
|
||
0,2272 € - 0,3162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
|
|
||
0,2135 € - 0,2971 € | 300 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
|
|
||
0,1025 € - 0,1629 € | 200 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
|
|
||
0,156 € - 0,2039 € | 250 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
|
|
||
0,2272 € - 0,3162 € | 100 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
|
|
||
0,1985 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
|
|
||
0,1985 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
|
|
||
0,0694 € - 0,1096 € | 100 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa