Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,036 € |
5000 - 19999 | 0,0324 € |
20000 + | 0,0292 € |
Vastakappaleen kierteen pituus | 19.1 mm |
---|---|
Vastakappaleen kierteen pituus | 0.752 in |
Kierteen pituus | 19.1 mm |
Kierteen pituus | 0.752 in |
Kierrekoko | Not Threaded |
Väri | Valkoinen |
Materiaali | PE |
Kannan läpimitta | 9.9 mm |
Kannan läpimitta | 0.39 in |
Kannan korkeus | 1.8 mm |
Kannan korkeus | 0.071 in |
Kierrestandardi | Kierteetön |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Avaintyyppi | Naaraskanta |
Kannan tyyppi | Pyöreäpäinen |
Ruuvityyppi | Kirjaruuvi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa