Ruuvaa kierteisen osan ja vastakapaaleen yhteen muodostaen nopean, helpon ja kestävän kiinityksen. Toimitetaan sarjana, joka sisältää ruuvin ja vastakappaleen. Valmistettu HDPE:stä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0783 € - 0,0967 € | 2000 Varastossa |
#8/32
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1517 € - 0,2165 € | 2000 Varastossa |
#8/32
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0299 € - 0,037 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,0807 € - 0,0997 € | 2998 Varastossa |
#8/32
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0284 € - 0,0351 € | 2998 Varastossa |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0412 € - 0,1236 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
0,0735 € - 0,0907 € | 2960 Varastossa |
#8/32
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,0832 € - 0,1028 € | 2000 Varastossa |
#8/32
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0288 € - 0,0356 € | 1000 Varastossa |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,0377 € - 0,0466 € | 2000 Varastossa |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|||||
0,1033 € - 0,1276 € | 2998 Varastossa |
#8/32
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1024 € - 0,1264 € | 8758 Varastossa |
#8/32
|
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa