Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen ja irrotuksen.
Sarjanumero: SR1956
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Siipiväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1971 € - 0,3587 € | 761 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2423 € - 0,7283 € | 57 Varastossa |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,5805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | 1500 Varastossa |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1695 € - 0,2093 € | 1000 Varastossa |
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1086 € - 0,1341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,1045 € - 0,129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,1282 € - 0,1698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.