Valikko Haku

Siipiruuvinupit - uurretut

Varastossa

Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.

Sarjanumero: SR6127

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Koko materiaali Osta
0,5983 € - 0,972 € 1349 Varastossa
M8
Polyoksimeteeni
0,3107 € - 0,5065 € 5920 Varastossa
M4
Polyoksimeteeni
0,5079 € - 0,8241 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Polyoksimeteeni
1,1394 € - 1,4238 € 250 Varastossa
M3
Teräs
1,0782 € - 1,3472 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Teräs
1,0257 € - 1,2828 € 311 Varastossa
M4
Teräs
1,3161 € - 1,6469 € 1126 Varastossa
M4
Teräs
1,5111 € - 1,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Teräs
1,7851 € - 2,1221 € 312 Varastossa
M5
Teräs
1,9417 € - 2,2809 € 16 Varastossa
M5
Teräs
2,1565 € - 2,6971 € 780 Varastossa
M5
Teräs
2,2877 € - 2,8477 € 450 Varastossa
M6
Teräs
2,4337 € - 3,053 € 234 Varastossa
M6
Teräs
3,1317 € - 3,8197 € 770 Varastossa
M6
Teräs
3,5527 € - 4,4236 € 128 Varastossa
M8
Teräs
4,6105 € - 5,3531 € 4 Varastossa
M8
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M8 x 35
Ruostumaton teräs
2,56 € - 3,2001 € 1121 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
4,5757 € - 5,7092 € 20 Varastossa
M8
Ruostumaton teräs
0,7222 € - 1,5166 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Polyamidi 6
  • / 7
Nuppi ulkokierteellä 36.0 mm (DIA) M8 POM

038080159905

Hinta-alue
0,972 € - 0,5983 €

Varastotasot
1349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Nuppi ulkokierteellä 13.0 mm (DIA) M4 POM

038040000905

Hinta-alue
0,5065 € - 0,3107 €

Varastotasot
5920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Nuppi ulkokierteellä 25.0 mm (DIA) M6 POM

038060100905

Hinta-alue
0,8241 € - 0,5079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 6.0 mm Teräs Musta

1220558

Hinta-alue
1,4238 € - 1,1394 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 12.0 mm Teräs Musta

1220562

Hinta-alue
1,3472 € - 1,0782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 8.0 mm Teräs Musta

1220566

Hinta-alue
1,2828 € - 1,0257 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 12.0 mm Teräs Musta

1220570

Hinta-alue
1,6469 € - 1,3161 €

Varastotasot
1126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 20.0 mm Teräs Musta

1220574

Hinta-alue
1,8893 € - 1,5111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 10.0 mm Teräs Musta

1220578

Hinta-alue
2,1221 € - 1,7851 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 16.0 mm Teräs Musta

1220582

Hinta-alue
2,2809 € - 1,9417 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 25.0 mm Teräs Musta

1220586

Hinta-alue
2,6971 € - 2,1565 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 12.0 mm Teräs Musta

1220590

Hinta-alue
2,8477 € - 2,2877 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 20.0 mm Teräs Musta

1220594

Hinta-alue
3,053 € - 2,4337 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 30.0 mm Teräs Musta

1220598

Hinta-alue
3,8197 € - 3,1317 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 16.0 mm Teräs Musta

1220602

Hinta-alue
4,4236 € - 3,5527 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 25.0 mm Teräs Musta

1220606

Hinta-alue
5,3531 € - 4,6105 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Teräs
Nuppi ulkokierteellä M8 x 35 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

1220611


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Screw
  • Kierrekoko
    M8 x 35
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 11.5 mm Ruostumaton teräs

1220615

Hinta-alue
3,2001 € - 2,56 €

Varastotasot
1121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Nut
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318153590
Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 18.0 mm Ruostumaton teräs

1220619

Hinta-alue
5,7092 € - 4,5757 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Tyyppi
    Nut
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318153590
Nuppi ulkokierteellä 16.0 mm (DIA) M5 Nailon

466351

Hinta-alue
1,5166 € - 0,7222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nuppimalli
    Knurled
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Tullinimike
    3926300090