Valikko Haku

N/A M24 33.0 mm Musta

Silicone Coated Grub Screws can be securely fixed into place and are easy to apply and remove with the use of an Allen key. Ideal for us in masking applications.
Tuotekoodi:

1610803

590 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,1772 €
250 - 499 1,9018 €
500 + 1,6882 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

108,86 €

50 x 2,1772 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M24
Suurin lämpötila 250 °C
Väri Musta
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä