Valikko Haku

Metric-Kierteet N/A 3.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni Teräs

Suojattuja rengaspultteja käytetään kierteen suojaamiseen, ja tarjoaa ripustusratkaisun maalaus-, pinnoitus- ja/tai hiekkapuhallustöiden aikana. Käytetään todennäköisesti koukun tai muun ripustusjärjestelmän kanssa.
Tuotekoodi:

1529880

3844 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,6176 €
500 + 0,7703 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

80,88 €

50 x 1,6176 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
D 10.0 mm
CH 3.0 mm
FH 2.6 mm
Väri Vaaleanpunainen
Materiaali Silikoni
Tullinimike 7318190020

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä