Valikko Haku

Silmukkapultit suojuksilla M6 14.0 mm Silikoni Keltainen

Suojattuja rengaspultteja käytetään kierteen suojaamiseen, ja tarjoaa ripustusratkaisun maalaus-, pinnoitus- ja/tai hiekkapuhallustöiden aikana. Käytetään todennäköisesti koukun tai muun ripustusjärjestelmän kanssa.
Tuotekoodi:

1529883

5833 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,9411 €
200 + 1,4005 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

58,82 €

20 x 2,9411 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M6
D 14.0 mm
CH 6.0 mm
FH 4.1 mm
Väri Keltainen
Materiaali Silikoni
Tullinimike 7318190020

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä