Valikko Haku

Silmukkapultit suojuksilla M16 24.0 mm Silikoni Punainen

Suojattuja rengaspultteja käytetään kierteen suojaamiseen, ja tarjoaa ripustusratkaisun maalaus-, pinnoitus- ja/tai hiekkapuhallustöiden aikana. Käytetään todennäköisesti koukun tai muun ripustusjärjestelmän kanssa.
Tuotekoodi:

1529888

1730 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 5,5282 €
50 + 2,6325 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

27,64 €

5 x 5,5282 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M16
D 24.0 mm
CH 16.0 mm
FH 6.8 mm
Väri Punainen
Materiaali Silikoni
Tullinimike 7318190020

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä