Valikko Haku

Piirilevyn tuki 4.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

CBPSW015A:ssa on tasapinta yhdellä ja lukittuva nuolenkärki vastakkaisella puolella. Sen valmistusmateriaali on väritön nailon 6/6, ja se on yhteensopiva enintään paksujen piirikorttien kanssa. Välilevyn pituus on 4,0 mm | 0,157 tuumaa
Tuotekoodi:

CBPSW015A

1596 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2613 €
2000 - 19999 0,1174 €
20000 + 0,0821 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

52,26 €

200 x 0,2613 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Laipan halkaisija 6.0 mm
Reiän halkaisija B 3.5 mm
Paneelin paksuusalue B 1.2 - 1.7 mm
Välilevyn pituus 4.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 2
Tyyppi Wide Base Push Spacers
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä